??
Selezione modello CAD
K0108.4161X90
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0108 - Leva di serraggio con filettatura esterna
Lista materiale
K0108.4161X90
BESTKIPP
N. d'ordine
K0108.4161X90
GRAD
Gradi
20 °
GR
Dimensioni
4
X
Filettatura esterna
M 16
H1
Altezza
7.5 mm
L
Lunghezza
90 mm
D
Diametro
30 mm
D1
Diametro
41 mm
D2
Diametro
32 mm
D3
Diametro
13 mm
H
Altezza
68.5 mm
H2
Altezza
56.5 mm
H3
Altezza
89.5 mm
H4
Altezza
76.5 mm
A
Lunghezza
128.5 mm
A2
Lunghezza
15 mm
ZZ
N. di denti
36
GEW
Poids
0.8838 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245074471
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions